Guide câble hauteur 47U
LCS³
Legrand
Guide câble hauteur 47U
REF. 446493
Code EAN.
3414972238199
Guides-câbles à monter sur les profils verticaux de gestion des câbles qui se fixent aux VMR. Comprend un élément encliquetable permettant l'installation du cache rayon de courbure réf. 446476
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail de guidage de câbles |
---|---|
Matériau | Plastique |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Oui |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 47 |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION