Aller au contenu principal
Logo print

Goulotte de sol PVC - 200 x 38 mm - 4 comp - L. 2 m

Legrand

Goulotte de sol PVC - 200 x 38 mm - 4 comp - L. 2 m

REF. 089670 Code EAN. 3245060896706

P 40 - IK 08 Permettent de distribuer les courants forts et faibles en installation avec chape béton, s'associent avec boîte d'encastrement métallique permettant la dérivation des courants ou l'installation de boîtes de sol.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Largeur 200 mm
Hauteur 38 mm
Nombre de compartiments 4
Longueur 2000 mm
Domaine d'application Recouvert d'une chape
Partie supérieure amovible Non
Matériau Plastique
Type de traitement de la surface Autre

2 documents
Fiche technique
F00638FR-01.pdf pdf (0.3 Mo)
Fiche technique
F00638EN-01.pdf pdf (0.26 Mo)