Gâche 2 temps à encastrer double empennage
Bticino
Gâche 2 temps à encastrer double empennage
REF. 003034
Code EAN.
3233620030349
Gâche pour verrouillage de porte, équipée d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Modèle | Serrure à contact |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Métal |
---|---|
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Aluminium |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP42 |
Couplage au bus inclus | Non |