Filtre ADSL pour prise RJ45 pour accès telephone et internet sur une seule prise
Legrand
Filtre ADSL pour prise RJ45 pour accès telephone et internet sur une seule prise
REF. 091065
Code EAN.
3245060910655
Filtre à brancher dans une prise RJ45 pour permettre l'accès téléphone et Internet
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Oui |
---|---|
Montage encastré | Non |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Modèle | Autre |
Couleur | Beige |
Numéro RAL | 1015 |
Type de connexion | Autre |
Plaque centrale | Oui |
Avec cadre de recouvrement | Oui |
---|---|
Avec zone de texte | Non |
Compatible avec des couvercles tiers | Non |
Largeur | 52 mm |
Hauteur | 56 mm |
Profondeur | 25 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION