Fermeture IP55 pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A , 250A ou 315A
-
ZUCCHINI
Fermeture IP55 pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A , 250A ou 315A
REF. ZU50403101
Code EAN.
8033777039159
MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Plaque de fermeture |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
---|
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION