Facade de remplacement pour platine de rue video Linea 3000 noire
Linea 3000
Bticino
Facade de remplacement pour platine de rue video Linea 3000 noire
REF. BT343083
Code EAN.
8005543724743
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Technique d'installation | Autre |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Type d'interface | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 190 mm |
Profondeur | 6 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Adressable | Oui |