EMERGENCY KEY SWITCH DARK SILVER
Mallia™ Senses
Legrand
EMERGENCY KEY SWITCH DARK SILVER
REF. 281049DS
Code EAN.
3414972084444
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
---|---|
Modèle | Bouton-poussoir unique |
Type de commande | Bouton-poussoir |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 1 A |
Avec éclairage | Non |
Source lumineuse fournie | Non |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Argent |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
---|---|
Type d'impression | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 41 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 34.3 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 24.9 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1-4 mm² |
SÉLECTIONNER UNE ACTION