Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR data center 160A
ZUCCHINI
Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR data center 160A
REF. ZU50400261
Code EAN.
8033777033508
MR pour Data Centers (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance en ~salle blanche~
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 160 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-1000 V |
Nombre de points de dérivation | 10 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 196 mm |
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION