Aller au contenu principal
Logo print

DX3 RCBO 1P C16 10MA A 10000A BLUE CABLE

DX³ Legrand

DX3 RCBO 1P C16 10MA A 10000A BLUE CABLE

REF. 418974 Code EAN. 3414971023055
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles (total) 1
Nombre de pôles protégés 1
Tension assignée (Ue) 240 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4000 kV
Calibre/courant nominal assigné (In) 16 A
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.01 A
Type de courant différentiel A
Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) 10 kA
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) 10000 kA
Caractéristique de déconnexion Non retardé
Type de tension AC
Fréquence 50/60 Hz
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
Pôle neutre sectionné simultanément Oui
Avec dispositif de verrouillage Oui
Degré de pollution 2
Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
Largeur en nombre de modules 1
Profondeur d'encastrement 74.4 mm
Montage encastré Non
Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
Classe de protection (IP) IP20
Section de raccordement cable rigide 0.75-16 mm²
Section de raccordement cable souple 0.75-10 mm²
Largeur 17.7 mm
Hauteur 97 mm
Profondeur 74.4 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 170-264 V
Sens de l'alimentation électrique Autre
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Mode de pose Rail DIN

2 documents
Notice
LE09935AB.pdf pdf (1.52 Mo)
Fiche technique
F02714EN-01.pdf pdf (0.58 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-IT-20333 (0.21 Mo)