DX3 RCBO 1P B16 30MA A 10000A BLUE CABLE
DX³
Legrand
DX3 RCBO 1P B16 30MA A 10000A BLUE CABLE
REF. 418958
Code EAN.
3414971023499
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles (total) | 1 |
---|---|
Nombre de pôles protégés | 1 |
Tension assignée (Ue) | 240 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4000 kV |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0.03 A |
Type de courant différentiel | A |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) | 10 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) | 10000 kA |
Caractéristique de déconnexion | Non retardé |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50/60 Hz |
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | B |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Degré de pollution | 2 |
Température ambiante en fonctionnement | -25-70 °C |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Profondeur d'encastrement | 74.4 mm |
Montage encastré | Non |
---|---|
Immunisé contre déclenchements intempestifs | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Section de raccordement cable rigide | 0.75-16 mm² |
Section de raccordement cable souple | 0.75-10 mm² |
Largeur | 17.7 mm |
Hauteur | 97 mm |
Profondeur | 74.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 170-264 V |
Sens de l'alimentation électrique | Autre |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Peigne et câble |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
1 document
Agrément
OC / CB-IT-20333
(0.21 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION