DRX 250HP - Thermomagnétique - FIX 25A 3P 25KA
DRX™
Legrand
DRX 250HP - Thermomagnétique - FIX 25A 3P 25KA
REF. 669412
Code EAN.
3414970996671
DRX 125 HP disjoncteurs magnétiques thermiques réglables de 16 à 125 A - Pour la commutation, le contrôle, l'isolation et la protection des lignes électriques basse tension - Peut être équipé d'auxiliaires - Thermique réglable
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 25 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-550 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 25 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 25-25 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Oui |
Montage de profilés chapeaux en option | Oui |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 2 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
---|---|
Largeur | 105 mm |
Hauteur | 165 mm |
Profondeur | 112 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -40-85 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 120-300 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION