DMX-SP-I 2500 FIXED 4P 1000A
DMX
Legrand
DMX-SP-I 2500 FIXED 4P 1000A
REF. 669556
Code EAN.
3414971323438
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 1000 A |
---|---|
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Largeur | 406 mm |
---|---|
Hauteur | 321 mm |
Profondeur | 252 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 240-600 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
5 documents
Cahier d'atelier
Fiche technique
Notice
Guide technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-SE-104114
(0.09 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION