Aller au contenu principal
Logo print
title

DMX-SP-I 25 FIXED 3P 1600A

DMX Legrand

DMX-SP-I 25 FIXED 3P 1600A

REF. 669552 Code EAN. 3414971081628
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 1600 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 4
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Non
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30
Largeur 321 mm
Hauteur 321 mm
Profondeur 252 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
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
Capacité des bornes 500-1000 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

5 documents
Cahier d'atelier
Fiche technique
LE11610AA.pdf pdf (28.41 Mo)
Notice
LE09882AC.pdf pdf (25.97 Mo)
Guide technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
669500.dwg dwg (0.89 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-SE-104114 (0.09 Mo)