Aller au contenu principal
Logo print
title

DMX-SP 4000 3200A 50KA 4P DRAW-OUT

DMX Legrand

DMX-SP 4000 3200A 50KA 4P DRAW-OUT

REF. 669642 Code EAN. 3414971874190
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 3200 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 1280-3200 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 1920-32000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 6400-32000 A
Type de construction de l'appareil Technique de tiroir pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement sur pièce de châssis séparée
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
Relais de signalisation de déclenchement disponible Non
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Raccordement sur pièce de châssis séparée
Finition de l'élément d'actionnement Poignée tournante longue
Appareil complet avec unité de protection Non
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP41
Largeur 555 mm
Hauteur 473 mm
Profondeur 433 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -25-85 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Par l'arrière de l'appareil
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Autre
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 370-2000 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

6 documents
Cahier d'atelier
Notice
LE11754AA.pdf pdf (8.3 Mo)
Fiche technique
Notice
LE11404AA.pdf pdf (25.38 Mo)
Guide technique
Notice
LE11403AA.pdf pdf (38.35 Mo)
1 document
Fichier autocad
669642.dwg dwg (0.22 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-SE-104115 (0.12 Mo)