Aller au contenu principal
Logo print
title

DMX-SP 2500 50KA DRAW-OUT 4P 2500A

DMX Legrand

DMX-SP 2500 50KA DRAW-OUT 4P 2500A

REF. 669579 Code EAN. 3414971323575
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 2500 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 1000-2500 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 1500-25000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 5000-50000 A
Type de construction de l'appareil Technique de tiroir pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 4
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Non
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30
Largeur 392 mm
Hauteur 315 mm
Profondeur 252 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
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
Capacité des bornes 600-2000 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

5 documents
Cahier d'atelier
Fiche technique
LE11610AA.pdf pdf (28.41 Mo)
Notice
LE09882AC.pdf pdf (25.97 Mo)
Guide technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
669518.dwg dwg (1.22 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-SE-104109 (0.15 Mo)