DMX-SP 2500 50KA DRAW-OUT 4P 1600A
DMX
Legrand
DMX-SP 2500 50KA DRAW-OUT 4P 1600A
REF. 669546
Code EAN.
3414971081598
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 1600 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 640-1600 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 960-16000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 3200-50000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique de tiroir pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
---|---|
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Largeur | 392 mm |
Hauteur | 315 mm |
Profondeur | 252 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 500-1000 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
5 documents
Cahier d'atelier
Fiche technique
Notice
Guide technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-SE-104109
(0.15 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION