DIY DIN alimentation
EASYKITS
Bticino
DIY DIN alimentation
REF. BTSP102
Code EAN.
8005543714324
Alimentation du module 2 DIN pour Easykit. Tension d’entrée nominale : 85 - 264 V 50/60 Hz. Sortie : 29 Vdc - 2,06 A. (60 W).
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 240 V |
---|---|
Fréquence | 50-60 Hz |
Type de courant | AC |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de sortie max. | 2500 mA |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Hauteur | 92.7 mm |
Largeur | 52 mm |
Profondeur | 58 mm |
---|---|
Mode de pose | Rail DIN |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Courant d'alimentation | 0.225-2.5 A |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Noir |
Type de connexion | Fiche plate |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION