-
Nombre de phases
-
Nombre de phases
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de phases
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Nombre de bornes de raccordement
-
Type de construction
-
Courant assigné In
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Accessoire
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Entrée de câble connexion 1
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue
-
Courant nominal
-
Entrée de câble connexion 1
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Nombre d'entrées
-
Largeur de clé
-
Section nominale
-
Section nominale
-
Pièce détachée
-
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1
-
Section nominale du conducteur
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Section nominale du conducteur
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Matériau
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Longueur de gaine
-
Matériau
-
Matériau
-
Certificat de type de matériau selon EN 10203
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Système à vis
-
Qualité du matériau
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Section transversale
-
Section transversale
-
Section transversale
-
Entrée de câble connexion 2
-
Entrée de câble connexion 2
-
Section transversale
-
Avec couvercle transparent
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Finition du raccordement électrique
-
Finition du raccordement électrique
-
Flexible
-
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Matériau isolant
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Tête fraisée
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à un conducteur massif
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Découpable à taille voulue
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Découpable à taille voulue
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Adapté à un conducteur massif
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Mode de pose
-
Système de connecteur orienté système
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Type raccordement 1
-
Type raccordement 1
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Largeur en nombre de modules
-
Longueur totale
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Dimension du boulon à col carré
-
Inclinaison du filetage
-
Avec rondelle
-
Avec écrou
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Nombre de conducteurs
-
Type raccordement 2
-
Type raccordement 2
-
Nombre de conducteurs
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Nombre d'entrées
-
Matériau de la gaine
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Filetage gauche
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Isolé
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Type d'entrée
-
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Tension nominale de tenue aux chocs
-
Résistance à la température
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Couleur de gaine
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Avec drapeau de marquage
-
Nombre de sorties
-
Type de filetage
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Version anti-déflagration
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Emballage en bande
-
Taille de filetage (métrique)
-
Filetage complet
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, sortie
-
Section de conducteur, sortie
-
Section de conducteur, sortie
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Section de conducteur, sortie
-
Dimension du filetage en pouces
-
Section de conducteur, sortie
-
Section de conducteur, sortie
-
Taille AWG
-
Taille AWG
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Forme de la tête/extrémité
-
Nombre de filets par pouce
-
Section de conducteur, entrée AWG
-
Section de conducteur, entrée AWG
-
Section de conducteur, entrée AWG
-
Nombre de pôles
-
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
-
Section de conducteur, sortie AWG
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Longueur de filetage
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
-
Protégé contre les contacts
-
Avec conducteur de protection
-
Conduit spiralé
-
Protégé contre les contacts
-
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
-
Diamètre de tête
-
Avec interrupteur pour câble souple
-
Maintien de fonction
-
Possibilité de montage en saillie
-
Hauteur de tête
-
Avec bride
-
Autobloquant
-
Plombable
-
Avec couverture
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Type de peigne fourni
-
Type de peigne fourni
-
Type de peigne fourni
-
Type de peigne fourni
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Nombre de bornes par bornier
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Barre cuivre non percée 12x4mm - 180A admissibles - longueur 991,5mm
Barre cuivre à trous taraudés 12x2mm - 110A admissibles - longueur 990mm
Barre cuivre à trous taraudés 12x4mm - 160A admissibles - longueur 990mm
Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barres cuivre plates 7 départs 400A
Barre cuivre souple section 13x3mm - 200A ou 160A admissibles - longueur 2m
Barre cuivre souple section 24x4mm - 400A ou 250A admissibles - longueur 2m
Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 15 départs - 10 modules
Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 160A 14 départs - 10 modules
Vis isolantes M6x10
Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 6mm² - longueur 120mm - couleur noir
Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic neutre 6mm² - longueur 120mm - couleur bleu
Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 6mm² - longueur 320mm - couleur noir
Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic neutre 6mm² - longueur 320mm - couleur bleu
Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 10mm² - longueur 120mm - couleur noir
Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic neutre 10mm² - longueur 120mm - couleur bleu
Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 10mm² - longueur 320mm - couleur noir
Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic neutre 10mm² - longueur 320mm - couleur bleu
Cordon de repiquage neutre pour appareils bornes à vis - section 10mm² - longueur 270mm
Cordon de repiquage phase pour appareils bornes à vis - section 10mm² - longueur 270mm
Cordon de repiquage entre 2 rangées de disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 2x10mm²
Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 120mm² 300A maximum