-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Garnissage de barres profilées
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné secondaire
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Epaisseur min. de barre conductrice
-
Epaisseur max. de barre conductrice
-
Classe de précision
-
Largeur de l'adaptateur
-
Finition du raccordement électrique
-
Facteur de limite de surintensité
-
Modèle
-
Largeur de rail
-
Distance de rail
-
Distance de rail
-
Avec protection contre les contacts accidentels
-
Fixation par encliquetage
-
Avec barre en cuivre
-
Raccord secondaire
-
Nombre d'entrées primaires
-
Nombre de pôles
-
Largeur
-
Hauteur
Jeu de 4 cloisons de séparation pour DSX Taille 2 sur platine - 3P
Jeu de 4 cloisons de séparation pour DSX Taille 2 sur platine - 4P
Adaptateur DPX³ 1600 - connexion supérieure
Support jeu de barre universel 185mm pour barres plates percées et non percées 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm
SPX Support de jeu de barres 60 mm SPX000-3 3P
SPX 00 Terminal V 16-70 mm² - 12x8 mm - 3P
SPX 1 Borne V 70-150 mm² - 18x10 mm - 3P
SPX 2/SPX 1-2-3 Borne V 120-240 mm² - 21x15 mm - 3P
SPX 3 Borne V 50-300 mm² - 25x20 mm - 3P
Accessoires SPX000-3 SPXV00 pour la signalisation du contact et de l'état du couvercle
SPX 00 Cache borne pour montage en haut/bas - 1P
SPX 1 Cache borne - 1P
SPX 2 Cache borne pour montage en haut/bas - 2P
SPX Cache borne pour montage du sectionneur - sortie avec plaque d'installation - taille 00 - 1P
Transformateur de courant 80A NH00
Transformateur de courant 150A NH00
Transformateur de courant 150A NH 1/2/3
Transformateur de courant 200A NH 1/2/3
Transformateur de courant 250A NH 1/2/3
Transformateur de courant 400A NH 1/2/3
Transformateur de courant 600A NH 1/2/3
Borne SPX³-V 160A
Borne SPX³-V pour SPX³-V 250/400/630
Borne SPX³-V pour SPX³-V 250/400/630 120x400 mm²