-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Nombre de portes
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
Gaine à câbles externe latérale pour XL³800 - largeur 460mm et hauteur 1550mm
Gaine à câbles externe pour coffret isolant XL³400 - 600x310x175mm - classe II
Gaine à câbles externe pour coffret isolant XL³400 - 750x310x175mm - classe II
Gaine à câbles externe pour coffret isolant XL³400 - 900x310x175mm - classe II
Gaine à câbles externe pour coffret isolant XL³400 - 1050x310x175mm - classe II
Gaine à câbles externe pour coffret isolant XL³400 - 1200x310x175mm - classe II
Gaine à câbles externe XL³400 - 600x310x175mm
Gaine à câbles externe XL³400 - 750x310x175mm
Gaine à câbles externe XL³400 - 900x310x175mm
Gaine à câbles externe XL³400 - 1050x310x175mm
Gaine à câbles externe XL³400 - 1200x310x175mm
Gaine à câbles externe XL³400 - 1500x310x175mm
Gaine à câbles externe latérale XL³800 largeur 500mm hauteur 1595mm
Gaine à câbles externe latérale XL³800 largeur 500mm hauteur 1995mm
Gaine à câbles externe latérale pour XL³800 - largeur 460mm et hauteur 1950mm
Gaine à câbles externe XL³400 - 1600x310x175mm
Gaine à câbles externe XL³400 - 1900x310x175mm