Distribution box mounting plate
Legrand
Distribution box mounting plate
REF. 036027
Code EAN.
3245060360276
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 400 mm |
---|---|
Largeur | 300 mm |
Matériau | Plastique |
Perforé | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
---|---|
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Non |