Aller au contenu principal
Logo print

disjoncteur TX³ 6000A/6kA 3P D25 400V - 3 modules

TX³ Legrand

disjoncteur TX³ 6000A/6kA 3P D25 400V - 3 modules

REF. 403757 Code EAN. 3414970391278

Disjoncteur magnétothermique destiné à protéger les installations de câblage contre les surcharges et les courts-circuits. Peut également être utilisé pour contrôler et isoler l'installation

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement 44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) D
Nombre de pôles (total) 3
Nombre de pôles protégés 3
Calibre/courant nominal assigné (In) 25 A
Tension assignée (Ue) 400 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 10 kA
Type de tension AC
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) 6 kA
Fréquence 50-60 Hz
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Degré de pollution 2
Produits auxiliaires associables Oui
Largeur en nombre de modules 3
Classe de protection (IP) IP20
Antidéflagration Non
Largeur 53.1 mm
Hauteur 88 mm
Profondeur 77.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 240-415 V
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Mode de pose Rail DIN

1 document
Fiche technique
F01547EN-01.pdf pdf (2.97 Mo)
1 document
Fichier autocad
403551.dwg dwg (0.27 Mo)
3 documents
PEP
LGRP-01990-V01.01-EN.pdf pdf (0.79 Mo)
Agrément
IMQ-IT-15108/M1 (0.15 Mo)
Agrément
VDE-40042432 (0.69 Mo)