Aller au contenu principal
Logo print
title

Disjoncteur ouvert version fixe DMX³1600 4P 800A pouvoir de coupure 50kA, à équiper d'unité de protection MP2.10 ou MP4.10

DMX³ Legrand

Disjoncteur ouvert version fixe DMX³1600 4P 800A pouvoir de coupure 50kA, à équiper d'unité de protection MP2.10 ou MP4.10

REF. 028336 Code EAN. 3414972281591

DMX³1600, disjoncteur ouvert pour la protection et le contrôle en tête des installations de basse tension, avec de nombreuses possibilités d'accessoires et d'équipements

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 800 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 320-800 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 480-8000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 1600-50000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Non
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30
Largeur 324 mm
Hauteur 321 mm
Profondeur 203 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
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
Capacité des bornes 185-480 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

7 documents
Notice
LE13029AA.pdf pdf (23.31 Mo)
Fiche technique
Cahier d'atelier
EXB20020_EN.pdf pdf (87.5 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
EXB24001_FR.pdf pdf (99.37 Mo)
Notice
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
1 document
Software