Disjoncteur ouvert version débrochable DMX³1600 4P 800A pouvoir de coupure 42kA, à équiper d'unité de protection MP2.10 ou MP4.10
DMX³
Legrand
Disjoncteur ouvert version débrochable DMX³1600 4P 800A pouvoir de coupure 42kA, à équiper d'unité de protection MP2.10 ou MP4.10
REF. 028346
Code EAN.
3414972281294
DMX³1600, disjoncteur ouvert pour la protection et le contrôle en tête des installations de basse tension, avec de nombreuses possibilités d'accessoires et d'équipements
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 800 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 42 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 320-800 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 480-8000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 1600-42000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique de tiroir pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 1 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP30 |
Largeur | 309 mm |
Hauteur | 310 mm |
Profondeur | 239 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 185-480 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
7 documents
Notice
Fiche technique
Cahier d'atelier
Guide technique
Cahier d'atelier
Notice
Guide technique
1 document
PEP
1 document
Software
SÉLECTIONNER UNE ACTION