Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur DX³ 1P 80A courbe D

DX³ Legrand

Disjoncteur DX³ 1P 80A courbe D

REF. 409814 Code EAN. 3245064098144

Disjoncteur magnétothermique destiné à protéger les installations de câblage contre les surcharges et les courts-circuits. Peut également être utilisé pour contrôler et isoler l'installation

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement 47 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) D
Nombre de pôles (total) 1
Nombre de pôles protégés 1
Calibre/courant nominal assigné (In) 80 A
Tension assignée (Ue) 230 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 kV
Type de tension AC
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 25 kA
Fréquence 50-60 Hz
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Degré de pollution 3
Produits auxiliaires associables Oui
Largeur en nombre de modules 1.5
Classe de protection (IP) IP20
Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
Section de raccordement cable souple 6-50 mm²
Section de raccordement cable rigide 6-70 mm²
Antidéflagration Non
Largeur 26.7 mm
Hauteur 127.5 mm
Profondeur 79.2 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 210-250 V

5 documents
Notice
LE03603AG.pdf pdf (1.79 Mo)
Fiche technique
F03693EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
Fiche technique
F01205EN-00.pdf pdf (2.51 Mo)
Fiche technique
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Fiche technique
F01205FR-02.pdf pdf (1.56 Mo)
1 document
Fichier autocad
409764.dwg dwg (0.15 Mo)