Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur DPX³ 250HP 3P- Courant nominal 220A- Pouvoir de coupure 36kA - Protection magnétique

DPX³ Legrand

Disjoncteur DPX³ 250HP 3P- Courant nominal 220A- Pouvoir de coupure 36kA - Protection magnétique

REF. 423981 Code EAN. 3414971938779

DPX³250HP magnétique seul, disjoncteur "boitier moulé", assurant la protection (sur court-circuit), la coupure, la commande et le sectionnement des moteurs triphasés

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 220 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 100 kA
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 1320-3080 A
Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Non
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30
Largeur 105 mm
Hauteur 112 mm
Profondeur 165 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -20-70 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Non applicable
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 2.5-150 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

6 documents
Fiche technique
Notice
LE12994AA.pdf pdf (1.64 Mo)
Notice
LE11440AB.pdf pdf (1.03 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
423972.dwg dwg (0.29 Mo)