Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur différentiel DX³ 4P C13 6kA 30mA 4M A 230/400

DX³ Legrand

Disjoncteur différentiel DX³ 4P C13 6kA 30mA 4M A 230/400

REF. 411357 Code EAN. 3245064113571

DX³, disjoncteur différentiel monobloc modulaire tétrapolaire, pour la commande, la protection, le sectionnement des circuits électriques, la protection des personnes et la protection des installations contre les défauts d’isolement

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles (total) 4
Nombre de pôles protégés 4
Tension assignée (Ue) 400 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 13 A
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.03 A
Type de courant différentiel A
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 6 kA
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) 10 kA
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) 6 kA
Tenue au courant de choc 0.25 kA
Type de tension AC
Fréquence 50 Hz
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
Pôle neutre sectionné simultanément Oui
Avec dispositif de verrouillage Oui
Degré de pollution 2
Largeur en nombre de modules 4
Profondeur d'encastrement 44 mm
Montage encastré Oui
Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
Classe de protection (IP) IP20

3 documents
Fiche technique
F01315EN-07.pdf pdf (3.71 Mo)
Fiche technique
F01315FR-06.pdf pdf (3.76 Mo)
Notice
LE04155AB.pdf pdf (8.3 Mo)
1 document
Fichier autocad
411189.dwg dwg (0.17 Mo)
4 documents
Agrément
PEP
LGRP-00796-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Agrément
NF-NF012_4280 (0.77 Mo)
Agrément
VDE-40042544 (0.26 Mo)