DISJ.DIFF. DX3 1P+N C16 6000A 10MA 2M AC
DX³
Legrand
DISJ.DIFF. DX3 1P+N C16 6000A 10MA 2M AC
REF. 410781
Code EAN.
3245064107815
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles (total) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles protégés | 1 |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0.01 A |
Type de courant différentiel | AC |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 | 6 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) | 6 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) | 6 kA |
Tenue au courant de choc | 0.25 kA |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50 Hz |
---|---|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Degré de pollution | 2 |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Montage encastré | Oui |
Immunisé contre déclenchements intempestifs | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Section de raccordement cable rigide | 0.75-16 mm² |
Section de raccordement cable souple | 0.75-10 mm² |
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION