DARKM BS 13A 2G SP SWITCHED
Mallia™
Legrand
DARKM BS 13A 2G SP SWITCHED
REF. 283513
Code EAN.
3245062835130
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | British Standard |
---|---|
Type de contact de protection | Rond |
Nombre de contacts actifs (ronds) | 0 |
Nombre de contacts actifs (plats) | 1 |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Nombre de ports USB-A | 0 |
Nombre de ports USB-C | 0 |
Nombre d'unités | 2 |
Nombre de prises commutables | 2 |
Nombre de phases | 1 |
Type de connexion | Borne à vis |
Avec volet de protection | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Couleur | Argent |
Finition métallique | Non |
Transparent | Non |
Verrouillable | Non |
Encastrement isolé | Non |
Avec éclairage fonctionnel | Non |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Protection contre les surtensions | Non |
Protection différentielle | Non |
Avec microfusible | Non |
Alimentation spéciale | Sans alimentation spéciale |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Repiquage possible | Oui |
Avec dispositif on/off | Oui |
Couleur de l'opérateur de commutation | Argent |
Prise inclinée ou inclinable | Non |
Courant nominal | 13 A |
Tension nominale | 250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Largeur d'appareil | 141.8 mm |
Hauteur d'appareil | 81.5 mm |
Profondeur d'appareil | 31.17 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Profondeur d'encastrement | 19 mm |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Maintien du cable | Autre |
Couvercle | Plaque centrale |
Objet connecté | Non |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION