DARKM 3G 2W 20A SP SWITCH
Mallia™
Legrand
DARKM 3G 2W 20A SP SWITCH
REF. 283455
Code EAN.
3245062834553
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Va-et-vient |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 3 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à vis |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Couleur de l'opérateur de commutation | Noir |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Fonction d'éclairage | Éclairé sous tension |
Type d'éclairage | LED non interchangeable |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Tension nominale | 250 V |
---|---|
Calibre/courant nominal assigné (In) | 20 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 0.001 AX |
Contact de report | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 81.5 mm |
Hauteur d'appareil | 81.5 mm |
Profondeur d'appareil | 41 mm |
Profondeur d'encastrement | 26.4 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 8-8 mm² |
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-CN52096-A1/M1
(0.56 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION