Daker DK+ relais carte de retour 5-10K 1/1
Daker DK+
Legrand
Daker DK+ relais carte de retour 5-10K 1/1
REF. 981204
Code EAN.
3414972129459
Équipement supplémentaire pour les onduleurs en rack ou en tour
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Largeur | 335 mm |
Hauteur | 97 mm |
Profondeur | 225 mm |
Courant nominal | 0 A |
Puissance nominale | 0 VA |
---|---|
Capacité | 0 Ah |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
1 document
Guide technique
1 document
Livre blanc
SÉLECTIONNER UNE ACTION