Aller au contenu principal
Logo print

Déclencheur à minimum de tension sans contact auxiliaire pour disjoncteur moteur MPX³ - 110V 50Hz et 120V 60Hz

MPX³ Legrand

Déclencheur à minimum de tension sans contact auxiliaire pour disjoncteur moteur MPX³ - 110V 50Hz et 120V 60Hz

REF. 417421 Code EAN. 3414970396631

MPX³, déclencheur pour disjoncteur moteur

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 93.5-121 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 93.5-121 V
Type de tension d'actionnement AC
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
Retardé Non
Adapté à un disjoncteur Non
Adapté à un commutateur Non
Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui
Adapté à un relais de surcharge Non

1 document
Guide technique