Coude flexible pour canalisation LBplus data LBD254 , LBD256 , LBD406
LBplus
ZUCCHINI
Coude flexible pour canalisation LBplus data LBD254 , LBD256 , LBD406
REF. ZU75221261D
Code EAN.
8033777170456
LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Double |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 6 |
Flexible | Oui |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 0 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 46 mm |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION