Aller au contenu principal
Logo print

Coude équerre 90° IP40 - Ø20mm - gris RAL7035

Legrand

Coude équerre 90° IP40 - Ø20mm - gris RAL7035

REF. 651612 Code EAN. 3245066516127

Accessoire, pour conduits rigides

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Matériau Plastique
Qualité du matériau Polyoléfine
Type de traitement de la surface Non traité
Qualité du revêtement de surface Non revêtu
Surface polie Non
Surface brossée Non
Sans halogène Oui
Diamètre 20 mm
Modèle Écartement
Avec manchon Non

1 document
Fiche technique
F00435FR-03.pdf pdf (0.26 Mo)