Aller au contenu principal
Logo print

Cordon de brassage RJ 45 cat 5 UTP - PVC - longueur 2 m

LCS³ Legrand

Cordon de brassage RJ 45 cat 5 UTP - PVC - longueur 2 m

REF. 051637 Code EAN. 3245060516376

Cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de câble U/UTP
Catégorie 5E
Longueur 2 m
Type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
Couleur de gaine Gris
Douille de protection contre le ployage Injecté
Protection du levier d'arrêt Oui
Couleur de la douille de protection contre le ployage Gris
Finition ignifugée Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Construction de câbles 1x4
Dimension AWG 24
Brochage 1:1
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
Numéro RAL 7035
Nature du cable pour connexion Souple

2 documents
Fiche technique
S000115530EN-00.pdf pdf (0.09 Mo)
Fiche technique
S000115530FR-00.pdf pdf (0.09 Mo)
1 document
Fichier autocad
3D_LG-051637.stp ifc (3.44 Mo)
3 documents
PEP
LGRP-00554-V02.01-FR.pdf pdf (0.76 Mo)
Agrément
PEP