Aller au contenu principal
Logo print

Contacteur CTX³ 3P 85A 2 NO/NF 110V AC

CTX³ Legrand

Contacteur CTX³ 3P 85A 2 NO/NF 110V AC

REF. 416204 Code EAN. 3414970401922

CTX³, contacteur de puissance permettant la commutation des moteurs et la commande des circuits dans les applications les plus exigeantes

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 93.5-121 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 93.5-121 V
Type de tension d'actionnement AC
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux 0
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 3
Type de raccordement du circuit principal Serre-câble
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 135 A
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 85 A
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 45 kW
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V 62 A
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V 30 kW
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
Adapté à un montage sur rail Oui

4 documents
Notice
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Fiche technique
F01989FR-06.pdf pdf (6.82 Mo)
Fiche technique
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Guide technique
1 document
Fichier autocad
416180.dwg dwg (0.18 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)