Connecteur triphasé 25A avec rail 8 modules pour canalisation d'éclairage Lbplus
LBplus
ZUCCHINI
Connecteur triphasé 25A avec rail 8 modules pour canalisation d'éclairage Lbplus
REF. ZU75007207
Code EAN.
8033777144631
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Sans |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 26 mm |
Largeur | 26 mm |
Hauteur | 16 mm |
2 documents
Fiche technique
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION