Connecteur monophasé pour canalisation d'éclairage LBplus - L3-N - 10A avec câble de 1 mètre H05VVF
LBplus
ZUCCHINI
Connecteur monophasé pour canalisation d'éclairage LBplus - L3-N - 10A avec câble de 1 mètre H05VVF
REF. ZU75005013
Code EAN.
8033777079131
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Courant assigné CA 50 Hz | 10 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Finition des prises de courant | Autre |
---|---|
Protection | Sans |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 21 mm |
Largeur | 5.5 mm |
Hauteur | 3 mm |
2 documents
Notice
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION