Connecteur monophasé pour canalisation d'éclairage LBplus - L1-N - 10A avec câble sans halogène de 3 mètres FG16OM16
LBplus
ZUCCHINI
Connecteur monophasé pour canalisation d'éclairage LBplus - L1-N - 10A avec câble sans halogène de 3 mètres FG16OM16
REF. ZU75005041
Code EAN.
8033777462124
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Courant assigné CA 50 Hz | 10 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Non |
Type de dérivation | Prise |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Sans |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 115 mm |
Largeur | 62 mm |
Hauteur | 60 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -5-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION