Aller au contenu principal
Logo print

COMMANDE SANS FIL ENCASTREE POUR VOLETS ROULANTS ARTEOR BLANC

Arteor™ with Netatmo Legrand

COMMANDE SANS FIL ENCASTREE POUR VOLETS ROULANTS ARTEOR BLANC

REF. 574274 Code EAN. 3414972024341
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Fréquence radio 2400 MHz
Système Rollingcode Oui
Longueur de code (bit) 128
Couverture 185 m
Nombre de commandes 2
Avec émetteur radio manuel Oui
Contact à poussoir radio encastré Oui
Contact à poussoir radio en saillie Non
Avec codeur radio Oui
Classe de protection (IP) IP21
Couvercle de protection du clavier Non
Alimentation en courant Pile non-rechargeable
Largeur 22.5 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 43 mm
Profondeur d'encastrement 35 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage 0-45 °C
Consommation en veille 0 mA
Neutre obligatoire Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Couleur Blanc
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) CR2032
Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
Objet connecté Oui
Mode de commande Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Oui
Assistants vocaux compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
Connectable par box Internet Oui

2 documents
Notice
LE12504AA.pdf pdf (0.42 Mo)
Fiche technique
F03424EN-01.pdf pdf (0.12 Mo)
1 document
Fichier autocad
3D_LG-574274.stp ifc (3.71 Mo)
1 document
Agrément