COMMANDE SANS FIL ENCASTREE POUR ECLAIRAGE ARTEOR BLANC
Arteor™ with Netatmo
Legrand
COMMANDE SANS FIL ENCASTREE POUR ECLAIRAGE ARTEOR BLANC
REF. 574291
Code EAN.
3414972024440
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Fréquence radio | 2400 MHz |
---|---|
Système Rollingcode | Oui |
Longueur de code (bit) | 128 |
Couverture | 185 m |
Nombre de commandes | 2 |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Contact à poussoir radio encastré | Oui |
Contact à poussoir radio en saillie | Non |
Avec codeur radio | Oui |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Couvercle de protection du clavier | Non |
Alimentation en courant | Pile non-rechargeable |
Largeur | 22.5 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 43 mm |
Profondeur d'encastrement | 35 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 0 mA |
Neutre obligatoire | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR2032 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 3 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Connectable par box Internet | Oui |
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-DE 2-036675-A2
(0.66 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION