Aller au contenu principal
Logo print
title

Commande rotative déportée frontale standard (noire) à profondeur vaiable pour DSX pour installation sur platine

DSX Legrand

Commande rotative déportée frontale standard (noire) à profondeur vaiable pour DSX pour installation sur platine

REF. 424231 Code EAN. 3414971979345

Poignée de télécommande sur porte - version standard (noire) - IP55 pour sectionneurs et interrupteurs DSX sur plaque

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Verrouillage à cadenas Oui
Couleur Noir
Adapté à un arrêt d'urgence Oui
Avec axe Oui
Adapté à un disjoncteur Non
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact Oui
Largeur 132.5 mm
Hauteur 35.6 mm
Profondeur 48.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -25 -70 °C
Temperature de stockage -25 -70 °C
Sans halogène Oui

1 document
Notice
LE12100AA.pdf pdf (4.35 Mo)