Commande motorisée 110-130 AC/DC
DMX³
Legrand
Commande motorisée 110-130 AC/DC
REF. 028122
Code EAN.
3414970766922
DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition du mécanisme de commutation | Commande motorisée |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 110-130 V |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 110-130 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 110-130 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
4 documents
Cahier d'atelier
Guide technique
Notice
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION