Commande directe rotative frontale standard (noire) pour inverseur de source manuel DSX taille 1 et 2 pour installation sur rail
DSX
Legrand
Commande directe rotative frontale standard (noire) pour inverseur de source manuel DSX taille 1 et 2 pour installation sur rail
REF. 424217
Code EAN.
3414971979222
Poignée directe noire standard pour les interrupteurs modulaires DSX
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Verrouillage à cadenas | Oui |
---|---|
Couleur | Noir |
Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
Avec axe | Non |
Adapté à un disjoncteur | Non |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Oui |
Largeur | 45 mm |
---|---|
Profondeur | 22 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25 -70 °C |
Temperature de stockage | -25 -70 °C |
Sans halogène | Oui |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION