COMMANDE D'ECLAIRAGE DOUBLE SANS FIL/SANS PILE ARTEOR BLANC
Arteor™ with Netatmo
Legrand
COMMANDE D'ECLAIRAGE DOUBLE SANS FIL/SANS PILE ARTEOR BLANC
REF. 574289
Code EAN.
3414972017220
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Fréquence radio | 2400 MHz |
---|---|
Système Rollingcode | Non |
Longueur de code (bit) | 128 |
Couverture | 185 m |
Nombre de commandes | 4 |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Contact à poussoir radio encastré | Non |
Contact à poussoir radio en saillie | Oui |
Avec codeur radio | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Couvercle de protection du clavier | Non |
Alimentation en courant | Autre |
Largeur | 116.6 mm |
Hauteur | 82 mm |
Profondeur | 12 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 0 mA |
Neutre obligatoire | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
---|---|
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Pilotable à la voix | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Programmable | Oui |
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION