Colonnette Universelle 2 compartiments 2 faces. En Aluminium. 0,30m
Legrand
Colonnette Universelle 2 compartiments 2 faces. En Aluminium. 0,30m
REF. 653121
Code EAN.
3414971195370
La colonnette peut être fixée au sol ou sur mobilier. Elle peut aussi être équipé d'un pied métalique de 6kg, qui en fait une colonnette mobile
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Forme de colonne | Carré |
---|---|
Modèle | Des deux côtés |
Précâblé | Non |
Ajustable | Non |
Compensation de hauteur | 0 mm |
Hauteur de colonne | 300-300 mm |
Nombre de parties supérieures utilisables | 2 |
Largeur de la partie supérieure | 80 mm |
Type de fixation | Visser |
Déplaçable | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Montage au sol | Oui |
Entrée de câble | Au-dessus |
Profil continu | Oui |
---|---|
Matériau de la colonne d'installation | Aluminium |
Qualité du matériau de la colonne d'installation | Autre |
Matériau de la colonne d'installation sans halogène | Oui |
Surface de la colonne | Anodisé/oxydé |
Couleur de la colonne | Autre |
Matériau de la partie supérieure | Aluminium |
Qualité du matériau de la partie supérieure | Autre |
Matériau de la partie supérieure sans halogène | Oui |
Surface de la partie supérieure | Anodisé/oxydé |
Couleur de la partie supérieure | Autre |
Nombre de cloisons | 1 |
Section transversale utile | 12340 mm² |
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION