Colonne 2 compartiments, 2 faces. Corps et couvercle en aluminium. 3,9m à 5,10m. En Aluminium
Legrand
Colonne 2 compartiments, 2 faces. Corps et couvercle en aluminium. 3,9m à 5,10m. En Aluminium
REF. 653134
Code EAN.
3414971195462
Colonne 2 compartiments. Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Forme de colonne | Carré |
---|---|
Modèle | Des deux côtés |
Précâblé | Non |
Ajustable | Oui |
Compensation de hauteur | 1280 mm |
Hauteur de colonne | 4020-5300 mm |
Nombre de parties supérieures utilisables | 2 |
Largeur de la partie supérieure | 80 mm |
Type de fixation | Visser |
Déplaçable | Non |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Montage au sol | Oui |
Entrée de câble | Au-dessus/en dessous |
Profil continu | Non |
---|---|
Matériau de la colonne d'installation | Aluminium |
Qualité du matériau de la colonne d'installation | Autre |
Matériau de la colonne d'installation sans halogène | Oui |
Surface de la colonne | Anodisé/oxydé |
Couleur de la colonne | Autre |
Matériau de la partie supérieure | Aluminium |
Qualité du matériau de la partie supérieure | Autre |
Matériau de la partie supérieure sans halogène | Oui |
Surface de la partie supérieure | Anodisé/oxydé |
Couleur de la partie supérieure | Autre |
Nombre de cloisons | 1 |
Section transversale utile | 12340 mm² |
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION