Coffret de prise P17 - avec rail DIN 125x280 - IP 66 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+T
P17
Legrand
Coffret de prise P17 - avec rail DIN 125x280 - IP 66 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+T
REF. 056661
Code EAN.
3245060566616
Produit destinés à distribuer la puissance au plus près des équipements. Fournitures de plusieurs types de courant (intensités, tensions) en brochage industriel et/ou domestique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M25 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 300 mm |
Largeur | 125 mm |
Profondeur | 155 mm |
SÉLECTIONNER UNE ACTION