Coffret Plexo³ étanche - IP 65 - IK 07 - 1x12 modules avec borniers de Terre et de Neutre
Plexo™
Legrand
Coffret Plexo³ étanche - IP 65 - IK 07 - 1x12 modules avec borniers de Terre et de Neutre
REF. 601892
Code EAN.
3414972485258
Plexo, coffret plastique étanche pour un usage industriel ou tertiaire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 12 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 102 mm |
Hauteur d'encastrement | 196 mm |
Largeur d'encastrement | 281 mm |
Profondeur intérieure | 0 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Oui |
---|---|
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Finition CEM | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7046 |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Hauteur | 200 mm |
Largeur | 285 mm |
Profondeur | 106 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 12 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-55 °C |
Temperature de stockage | -15-55 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION