Coffret multimédia Practibox S encastrable pour cloisons sèches 2 x 12 modules porte blanche
Practibox S
Legrand
Coffret multimédia Practibox S encastrable pour cloisons sèches 2 x 12 modules porte blanche
REF. 135722
Code EAN.
3414972144278
Le coffret encastrée multimédia Practibox S permet de configurer un réseau de communication pour tous les besoins de connectivité et les nouveaux modes de vie.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de ports RJ45 | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements SAT/TV | 0 |
Nombre de cordons de brassage | 0 |
Nombre de raccordements sortants | 0 |
Avec emplacement dédié pour équipements FAI | Oui |
Reception/connexion de ligne | Sans |
Avec alimentation intégrée | Non |
Avec raccordement de mise à la terre | Non |
Nombre de prises de courant | 0 |
---|---|
Type de porte | Avec porte |
Consommation d'énergie en courant de veille / 24 h | 0 kWh |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Longueur | 385 mm |
Largeur | 328 mm |
Profondeur | 103 mm |
4 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION